CUS200M

Одноканальные ИП мощностью 200-250 Вт для медицинских применений и ITE


CUS200M мощностью 200-250 Вт при конвекционном охлаждении идеален для  оборудования, используемого в больничных и стоматологических помещениях, аудио-, радио-оборудования и других применений. Модули сертифицированы для медицинских применений, имеют КПД до 94%, соответствуют диррективе ErP при потреблении без нагрузки менее 0.5 Вт

Характеристики и преимущества

  • КПД до 94%
  • Мощность при конвекционном охлаждении 200-250 Вт
  • Вспомогательный источник 5В
  • Потреблении без нагрузки менее 0.5 Вт
  • Встроенная функция дистанционного Вкл/Выкл
  • Высота 34мм
  • Опции разных вариантов корпусирования

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-12 200.4 12V / 16.7A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-18 201.6 18V / 11.2A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-24 201.6 24V / 8.4A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-36 198 36V / 5.5A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-48 201.6 48V / 4.2A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

High efficiency 3” x 5” medical power supply delivers 250W
Читать статью


CUS200M мощностью 200-250 Вт при конвекционном охлаждении идеален для  оборудования, используемого в больничных и стоматологических помещениях, аудио-, радио-оборудования и других применений. Модули сертифицированы для медицинских применений, имеют КПД до 94%, соответствуют диррективе ErP при потреблении без нагрузки менее 0.5 Вт

Дополнительные материалы