CUS250/LD

Одноканальные низкопрофильные источники питания 250 Вт

Разработанный для легкой промышленности, питания светодиодных указателей, а также широковещательного, вычислительного, испытательного и измерительного оборудования низкопрофильный (30 мм) CUS250LD может выдавать 250 Вт без использования принудительного воздушного охлаждения. Данная серия предлагается с номинальными выходными напряжениями 3,3 В, 4,2 В, 5 В, 12 В или 24 В постоянного тока, каждое из которых имеет диапазон пользовательских настроек ±10%.

Характеристики и преимущества

  • Высокий КПД до 90%
  • Компактный прибор конвекционного охлаждения
  • Высота 30 мм
  • Широкий диапазон входа по переменному току
  • Высококачественные компоненты 
  • 3 года гарантии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS250LD-3 165 3.3V / 50A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS250LD-4 210 4.2V / 50A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS250LD-5 250 5V / 50A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS250LD-12 252 12V / 21A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS250LD-24 252 24V / 10.5A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

Источник питания 250 Вт с конвективным охлаждением: низкий профиль, высокая эффективность работы и широкое разнообразие по потребляемому переменному току
Читать статью

250W Convection Cooled Power Supply features Low Profile, High Efficiency and Wide AC Input Range
Читать статью

Разработанный для легкой промышленности, питания светодиодных указателей, а также широковещательного, вычислительного, испытательного и измерительного оборудования низкопрофильный (30 мм) CUS250LD может выдавать 250 Вт без использования принудительного воздушного охлаждения. Данная серия предлагается с номинальными выходными напряжениями 3,3 В, 4,2 В, 5 В, 12 В или 24 В постоянного тока, каждое из которых имеет диапазон пользовательских настроек ±10%.

Дополнительные материалы