Источники питания AC-DC

ZWS-BP

Одноканальные источники питания AC-DC 150-240 Вт открытого исполнения на печатной плате

Следующее поколение открытых источников питания ZWS-BP предлагается с двумя уровнями мощности: 150 и 240 Вт, каждый из которых имеет максимальную мощность 200% для промышленной печати и привода электромоторов постоянного тока. Устройства не требуют внешнего потока воздуха и покрываются пятилетней гарантией. Традиционные устройства оснащаются электролитическим конденсатором, срок службы которого составляет 10 лет, и идеально подходят для применения в оборудовании, требующем длительную надежную работу.

Характеристики и преимущества

  • 200% пиковая мощность
  • Компактнее на 30%, чем предыдущие поколения
  • Рабочая температура от -10 до +70°C
  • E-cap - 10 лет 
  • Гарантия - 5 лет

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BP-24 151.2 24V / 6.3A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS240BP-24 240 24V / 10A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BP-36 151.2 36V / 4.2A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS240BP-36 241.2 36V / 6.7A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BP-48 153.6 48V / 3.2A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS240BP-48 240 48V / 5A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

Источники питания ZWS-BP 150-240 Вт
Читать статью

Новая серия ZWS - 10 лет гарантии!
Читать статью

TDK-Lambda introduces the ZWS-BP 150-240W single output power supplies
Читать статью

1 X 1 INCH DC-DC CONVERTERS POWER UP TO 15W
Читать статью

Следующее поколение открытых источников питания ZWS-BP предлагается с двумя уровнями мощности: 150 и 240 Вт, каждый из которых имеет максимальную мощность 200% для промышленной печати и привода электромоторов постоянного тока. Устройства не требуют внешнего потока воздуха и покрываются пятилетней гарантией. Традиционные устройства оснащаются электролитическим конденсатором, срок службы которого составляет 10 лет, и идеально подходят для применения в оборудовании, требующем длительную надежную работу.

Дополнительные материалы