DLP

Иточник питания на DIN-рейку

Благодаря надежности и традиционным характеристикам, источники питания на DIN-рейку с выходным напряжением 24 В и номинальными мощностями 75, 100, 120, и 240 Вт получили широкое применение в области робототехники для производства автомобилей. Данная серия сертифицирована по UL 508, IEC/EN/UL 60950-1 и также соответствует стандарту EN 50178 Cat III (Pri) для электронного оборудования, используемого в энергетических установках.

Характеристики и преимущества

 
  • Низкая стоимость
  • Сертификат UL508
  • 3 Года гарантии
  • Конвекционное охлаждение
  • Соответствует стандартам ЭМС, Класс "B"
  • Наличия модуля резервного включения 

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
DLP-PU/E 0 0V / 0A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
DLP75-24-1/E 74.4 24V / 3.1A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
DLP100-24-1/E 98.4 24V / 4.1A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
DLP120-24-1/E 120 24V / 5A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
DLP180-24-1/E 180 24V / 7.5A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
DLP240-24-1/E 240 24V / 10A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

Благодаря надежности и традиционным характеристикам, источники питания на DIN-рейку с выходным напряжением 24 В и номинальными мощностями 75, 100, 120, и 240 Вт получили широкое применение в области робототехники для производства автомобилей. Данная серия сертифицирована по UL 508, IEC/EN/UL 60950-1 и также соответствует стандарту EN 50178 Cat III (Pri) для электронного оборудования, используемого в энергетических установках.

Дополнительные материалы