Источники питания AC-DC

KWD/KWS

Компактные ИП для монтажа на плату мощностью 5 - 15Вт
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.



 KWS и KWD имеют одиночный либо 2-х канальный выход ,а  благодаря двойному порогу изоляции не требуют заземления. Доступны номиналы выходного напряжения 5,10 и 15 В DC при мощности 5, 10 или 15 Вт.

Характеристики и преимущества

Компактный размер и легкий вес
Низкая цена
Входной диапозон по напряжению: 85-265В AC
Соответствует UL1950, CSA 22.2, EN60950
ЭМС соответствует VCCI, FCC, VDE Class 'A', VDE Class 'B' с внешним Х-конденсатором

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 5-1515 5.4 15V / 0.18A
-15V / 0.18A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 10-1515 10.8 15V / 0.36A
-15V / 0.36A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 15-1515 15.6 15V / 0.52A
-15V / 0.52A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 5-1212 5.2 12V / 0.22A
-12V / 0.22A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 10-1212 10.8 12V / 0.45A
-12V / 0.45A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 15-1212 15.6 12V / 0.65A
-12V / 0.65A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information



 KWS и KWD имеют одиночный либо 2-х канальный выход ,а  благодаря двойному порогу изоляции не требуют заземления. Доступны номиналы выходного напряжения 5,10 и 15 В DC при мощности 5, 10 или 15 Вт.

Дополнительные материалы