Источники питания AC-DC

NV-Power Configurable (Legacy)

Конфигурируемые источники питания AC-DC для монтажа на шасси
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: NV-Power Configurable  XMS500  


Конфигурируемая конструкция дает TDK-Lambda возможность быстро выпускать широкий ассортимент моделей на базе стандартных платформ. Серия NV 100, 175 и 300 Вт предоставляет выбор от одного до пяти выходов с напряжениями в диапазоне от 1,8 до 28 В, сигналами, дистанционного включения/выключения и множество исполнений корпуса. Сертификация безопасности включает IEC/EN/UL 60950-1, а для некоторых соответствующих медицинским стандартам устройств-IEC/EN/UL 60601-1.

Характеристики и преимущества

  • Высокий КПД
  • Высокая удельная мощность
  • Конфигурируемые источники питания AC-DC для монтажа на шасси
  • Возможность подбора до 5 выходов
  • Минимальная нагрузка не требуется
  • Высота 1U
  • Модификации для медицинского оборудования



     

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA1-453FF 100 5V / 10A
3.3V / 8A
15V / 3A
-15V / 1A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA1-4G5FF 100 24V / 2.5A
5V / 5A
15V / 3A
-15V / 1A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA3-453FHFH 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA3-453FHFH-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA3-453FHFH-N3 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA3-453FHFH-N3-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA1-4G5TT 100 24V / 2.5A
5V / 5A
12V / 3A
-12V / 1A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA3-453THTH 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA3-453THTH-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA3-453THTH-N3 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA3-453THTH-N3-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
NVA1-453TT 100 5V / 10A
3.3V / 8A
12V / 3A
-12V / 3A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Конфигурируемая конструкция дает TDK-Lambda возможность быстро выпускать широкий ассортимент моделей на базе стандартных платформ. Серия NV 100, 175 и 300 Вт предоставляет выбор от одного до пяти выходов с напряжениями в диапазоне от 1,8 до 28 В, сигналами, дистанционного включения/выключения и множество исполнений корпуса. Сертификация безопасности включает IEC/EN/UL 60950-1, а для некоторых соответствующих медицинским стандартам устройств-IEC/EN/UL 60601-1.

Дополнительные материалы