Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

Источники питания AC-DC

PH-A

Новaя Модель DC-DC преобразователи мощностью 50-300 Вт с высокой удельной мощностью

Второе поколение модульных DС-DC преобразователей PH-A имеют более высокий КПД и меньшие размеры, по сравненнию с серией PH. Эта конвективно-охлаждаемая линейка имеет входной диапазон 200-425В DC, что обуславливает ее частое применение в таких применениях как телекоммуникации и центры сбора данных, где использование шин высокого напряжения помогает избежать потерь мощности .

PH-A

Характеристики и преимущества

  • Высокая удельная мощность
  • Входное напряжение до 425 В постоянного тока
  • Рабочая температура от -40˚C
  • Высокий КПД

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
PH75A280-3.3 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH100A280-3.3 66 3.3V / 20A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH50A280-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH75A280-5 75 5V / 15A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH100A280-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH300A280-5 300 5V / 60A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH50A280-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH75A280-12 75.6 12V / 6.3A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH100A280-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH300A280-12 300 12V / 25A
Half Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH75A280-15 75 15V / 5A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH150A280-15 150 15V / 10A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH50A280-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH75A280-24 76.8 24V / 3.2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH100A280-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH150A280-24 151.2 24V / 6.3A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH300A280-24 300 24V / 12.5A
Half Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH600A280-24 600 24V / 25A
Half Brick Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH75A280-28 75.6 28V / 2.7A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH150A280-28 151.2 28V / 5.4A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH300A280-28 302.4 28V / 10.8A
Half Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH50A280-48 52.8 48V / 1.1A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH75A280-48 76.8 48V / 1.6A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH100A280-48 100.8 48V / 2.1A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH150A280-12 150 48V / 2.1A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH150A280-48 153.6 48V / 3.2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PH300A280-48 302.4 48V / 6.3A
Half Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продуктПроизводимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

PH-A videos

Range Overview Video

PH-A 50W-150W High Density Power Modules Video

PH-A FAQ

FAQ Video

What are the benefits of the new PH-A DC-DC High Density Power Modules?

FAQ Video

How does reduced dissipated power facilitate integration of PH-A DC-DC High Density Power Modules?

FAQ Video

What is the reduction in dissipated power between PH and PH-A DC-DC Power Modules?

FAQ Video

How does efficiency compare to output power for the new PH-A DC-DC High Density Power Modules

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

PH-A Технические материалы

PH-A В ньюсруме TDK-Lambda

200 to 425V input 600W half brick DC-DC converter is certified to EN 62477-1 (OVC III)
Читать статью

5V 60A DC-DC converter accepts a 200 to 425V input and has EN 62477-1 (OVC III) certification
Читать статью

300W rated modules augment HVDC input converter series
Читать статью

Серия модульных источников питания постоянного тока с высоким входным напряжением пополняется моделями с дополнительными значениями выходного напряжения
Читать статью

HVDC Input Power Module Series Extended With Additional Output Voltages
Читать статью

Conduction Cooled DC-DC Modules for HVDC bus Applications
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda