PFH500F

Новaя Модель Модуль питания AC-DC с панельным теплоотводом мощностью 500Вт

Новые модули питания серии PFH выдают номинальную мощность 500Вт при форм-факторе 2.4 x 4” .Они имеют высокий КПД, широкий диапазон по входному напряжению, а также широкий диапазон рабочей температуры ( -40С... +100ºC на подложке). PFH500F также отличаются наличием цифрового интерфейса PMBus ™ с возможностью удаленного мониторинга и программирования. Эти преобразователи являются удобным решением для конструкторов оборудования, используемого в среде, где охлаждение при помощи вентилятора невозможно.

PFH500F

Характеристики и преимущества

  • Высокая удельная мощность
  • Кондуктивный теплоотвод
  • Форм-фактор 2.4 x 4”
  • Рабочая температура подложки от -40°C до 100°C
  • Запуск от -55°C
  • Высокий КПД

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
PFH500F-12-XXX-R 504 12V / 42A
Brick Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
PFH500F-28-XXX-R 504 28V / 18A
Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PFH500F-48-XXX-R 504 48V / 10.5A
Brick Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продуктПроизводимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

PFH500F videos

Range Overview Video

PFH500F 500W AC-DC Power Module Video

PFH500F FAQ

FAQ Video

What efficiency improvements does the PFH500F AC-DC Power Module offer?

FAQ Video

What functionality is provided by the PFH500F 500W AC-DC Power Module?

FAQ Video

What external components are required to operate the PFH500F 500W AC-DC Power Module

FAQ Video

What re the key features of the PFH500F 500W AC-DC Power Module?

FAQ Video

What is the droop mode current share feature on the PFH500F 500W AC-DC Power Module?

FAQ Video

What do PFH500F AC-DC Power Module evaluation boards provide?

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

PFH500F Технические материалы

PFH500F В ньюсруме TDK-Lambda

12V & 48V models added to 504W conduction cooled AC-DC power module series with PMBus™ communications
Читать статью

504W AC-DC conduction cooled power module offers leading edge size and PMBus™ communications
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda