Блоки питания PFE являются удобным решением для конструкторов оборудования, используемого в среде, где охлаждение при помощи вентилятора невозможно. Подходят для внешних применений или применений с жидкостным тепловодом через основание блоков. Модули питания имеют широкий диапазон по входу и выдают номинальную мощность от 300 до 1000 Вт. Верхний предел температуры окружающей температуры ограничиваются только температурой основания +100ºC.
How does efficiency related to output power compare between the S and SA versions of PFE-SA power modules?
What is the reduction in dissipated power between the S and SA versions of PFE power module range?
What is the reduction in dissipated power between previous and new generation PFE-FA DC-DC Power Modules?
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
High efficiency AC-DC power modules have ratings up to 1000W
Читать статью
700W model added to PFE-SA series of AC-DC Power Modules
Читать статью
High Efficiency AC-DC Full-Brick Power Modules
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.