Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

PAF

DC-DC преобразователи 264 Вт - 702 Вт

Преобразователи серии PAF от TDK-Lambda имеют полноразмерный форм-фактор brick и делятся на несколько групп разных мощностей и номиналов. Надежный корпус позводяет им находить применение в сфере военного приборостроения, радиосязи, телекоммуникаций и других сферах промышленности.При различных выходных мощностях от 264 до 700Вт входные диапазоны лежат в пределах 18-36В, 36-76В или 200-400 В.

Характеристики и преимущества

Выходы с широким подстраиваемым диапозоном Оптоизолированный удаленный контроль On / Off Рабочая температура от -40ºC на подложке

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF500F48 3.3 264 3.3V / 80A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF500F48 5 400 5V / 80A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF600F24 12 600 12V / 5A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF500F-24-12 504 12V / 42A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF500F48 12 504 12V / 42A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF600F48 12 600 12V / 50A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF700F48-12 702 12V / 58.5A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF500F-24-28 504 28V / 18A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF500F48 28 504 28V / 18A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF600F48 28 602 28V / 21.5A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF600F24 28 600 28V / 21.5A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PAF700F48-28 700 28V / 25A
Full Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

DC DC модули на плату
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP