NV-Power Modular

Модульные многоканальные источники питания AC-DC для монтажа на шасси

NV350 и NV700 - пятое поколение модулярных источников питания TDK-Lambda. Конфигуратор выбора продукции в режиме онлайн позволяет выбирать наилучшее сочетание выходных модулей и дополнительных функциональных плат в соответствии с требованиями пользователя. Затем из предварительно выбранных узлов собирается высокоэффективный источник питания. Покрываемые уровни мощности составляют 350-1150 Вт, а напряжения - от 3.2 до 64 В (и выше, если выходы соединены последовательно).

NV-Power Modular

Характеристики и преимущества

  • Высокий КПД
  • Высокая удельная мощность
  • До 8 независимых выходов
  • Минимальная нагрузка не требуется
  • Высота 1U
  • Модификации для медицинского оборудования

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
NV350 (up to 6 outputs) 660 3.2V - 64V / 40A Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
NV700 (up to 8 outputs) 1150 3.2V - 64V / 40A Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

NV-Power Modular Технические материалы

NV-Power Modular В ньюсруме TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Читать статью

TDK-Lambda’s NV350 modular power supplies meet latest medical approvals
Читать статью

TDK-Lambda’s NV700 modular power supplies meet latest medical approvals
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda