Конфигурируемая конструкция дает TDK-Lambda возможность быстро выпускать широкий ассортимент моделей на базе стандартных платформ. Серия NV 100, 175 и 300 Вт предоставляет выбор от одного до пяти выходов с напряжениями в диапазоне от 1,8 до 28 В, сигналами, дистанционного включения/выключения и множество исполнений корпуса. Сертификация безопасности включает IEC/EN/UL 60950-1, а для некоторых соответствующих медицинским стандартам устройств-IEC/EN/UL 60601-1.
Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Читать статью
TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Читать статью
NVM175 medical power supplies from TDK-Lambda
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.