Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

поддержка

Информация по снятым с производства изделиям

Полная информация по изделиям, выпуск которых прекращен и применение которых в новых конструкциях не рекомендуется.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
2U Rack
2U Front End Power supplyRack mount (Hot swap)
5 48 Rack mount (Hot swap) 1 to 3 o/ps
ALC/ALV
12W - 100W IP66-rated LED power suppliesChassis mount
12 100 Chassis mount 1 o/p
Alpha 400 - 600(CA)
AC-DC Power supplyChassis mount
300 600 Chassis mount 1 to 14 o/ps
CC-P-E (Legacy)
DC-DC конверторы с возможностью параллельной работыIsolated PCB mount
14.9 30 Isolated PCB mount 1 o/p
CPFE (Legacy)
Источники питания AC-DC мощностью 500-1000 Вт с охлаждением через основаниеChassis mount
432 500 Chassis mount 1 o/p
CSS65
Источники питания AC-DC 40-150 Вт для медицинских примененийChassis mount
40 150 Chassis mount 1 o/p
DHP
AC-DC Power supplyDIN Rail mount
240 960 DIN Rail mount 1 o/p
ESS
Programmable Power supplyRack mount
1000 15000 Rack mount 1 o/p
EVA
Промышленные программируемые источники питания на 2.4 кВтChassis mount
2400 2400 Chassis mount 1 o/p
Genesys™ 3U
Программируемые источники питания формата 3U для монтажа в стойкеRack mount
7500 15000 Rack mount 1 o/p
GWS (Legacy)
250W & 500W ErP Compliant Power SuppliesChassis mount
500 500 Chassis mount 1 o/p
H
AC-DC Power SuppliesChassis mount
15 100 Chassis mount 1 to 3 o/ps
HWS (Legacy)
10W - 150W Industrial Power SuppliesChassis mount
10 150 Chassis mount 1 o/p
HWS HD (Legacy)
Источники питания для жестких условий эксплуатации мощностью 33-1560 ВтChassis mount
33 1560 Chassis mount 1 o/p
HWS ME (Legacy)
Медицинские источники питания с одним выходом 30 - 1500 ВТChassis mount
30 1560 Chassis mount 1 o/p
iAA
DC-DC преобразователи POL на 15A POL Non isolated
11 50 POL Non isolated 1 o/p
iAC
DC-DC преобразователи 16A POL с неизолированным выходомPOL Non isolated
12 80 POL Non isolated 1 o/p
iAD
DC-DC преобразователи POL на 16APOL Non isolated
0 80 POL Non isolated 1 o/p
iBA
DC-DC преобразователи (конверторы) POL на 8APOL Non isolated
6 26.4 POL Non isolated 1 o/p
iBC
DC-DC преообразователи POL на 7АPOL Non isolated
6 35 POL Non isolated 1 o/p
iBD
DC-DC преобразователи POL с неизолированным выходом на 7АPOL Non isolated
5.6 35 POL Non isolated 1 o/p
iFB
Преобразователи DC-DC мощностью 600 Вт формата "full brick"Isolated PCB mount
557 600 Isolated PCB mount 1 o/p
iHA
DC-DC ConverterIsolated PCB mount
72 448 Isolated PCB mount 1 o/p
iHG
DC-DC преобразователи Half Brick на 50-300 Вт Isolated PCB mount
50 300 Isolated PCB mount 1 o/p
iJA
Неизолированные преобразователи POL на 35А с интерфейсом PMbusPOL Non isolated
21 115.5 POL Non isolated 1 o/p
iJB
Неизолированные преобразователи POL на 60А с интерфейсом PMbusPOL Non isolated
36 120 POL Non isolated 1 o/p
iJC
Неизолированные преобразователи с током нагрузки до 100А и шиной PMBus POL Non isolated
100 100 POL Non isolated 1 o/p
iPB
DC-DC преобразователи мощностью 15-45 Вт формата Pico BrickIsolated PCB mount
15 45 Isolated PCB mount 1 o/p
iQB
DC-DC преобразователи на 25-150 Вт формата Quarter BrickIsolated PCB mount
25 150 Isolated PCB mount 1 o/p
iQE (Legacy)
DC-DC преобразователи на 96-204 Вт формата Quarter BrickIsolated PCB mount
108 204 Isolated PCB mount 1 o/p
iQM
DC-DC ConverterIsolated PCB mount
72 204 Isolated PCB mount 1 o/p
iQN
DC-DC ConverterIsolated PCB mount
196 210 Isolated PCB mount 1 o/p
iQP
DC-DC ConverterIsolated PCB mount
120 300 Isolated PCB mount 1 o/p
JWS
AC-DC Power supplyChassis mount
33 648 Chassis mount 1 o/p
KAS (Legacy)
Модули мощностью 2-4Вт для монтажа на печатную платуPCB mount
2 2 PCB mount 1
KM
Промышленные источники питания 10 Вт - 40 Вт PCB mount
10 40 PCB mount 1 o/p
KPS
AC-DC Power supplyPCB mount
4 15 PCB mount 1 o/p
KWD/KWS (Legacy)
Компактные ИП для монтажа на плату мощностью 5 - 15ВтPCB mount
5 15 PCB mount 1 to 2 o/ps
LWD-T
AC-DC Power SuppliesPCB mount
15 50 PCB mount 1 to 3
MA/MX
Filters EMI/EMCAccessory
0 0 Accessory
MC/MZ ЭМИ ФИЛЬТР
ЭМС / ЭМИ фильтрыRack mount (Hot swap)
0 0 Rack mount (Hot swap)
MWS65
2 x 4” AC-DC Medical Power Supplies 55- 67WChassis mount
55 67 Chassis mount 1 o/p
NN
AC-DC Power SuppliesChassis mount
15 90 Chassis mount 1 to 2
NV-Power Configurable (Legacy)
Конфигурируемые источники питания AC-DC для монтажа на шассиChassis mount
50 300 Chassis mount 1 to 5 o/ps
NV-Power Modular (Legacy)
Модульные многоканальные источники питания AC-DC для монтажа на шассиChassis mount
151 1150 Chassis mount 1 to 8
PAE (Legacy)
DC-DC преобразователи на 50 Вт -100 Вт формата Eighth BrickIsolated PCB mount
36 100 Isolated PCB mount 1 o/p
PAF (Legacy)
DC-DC преобразователи 180 Вт - 702 ВтIsolated PCB mount
180 702 Isolated PCB mount 1 o/p
PAH (Legacy)
Изолированные DC-DC преобразователи 29 Вт -451 Вт для монтажа на платуIsolated PCB mount
29 451 Isolated PCB mount 1 to 2 o/ps
PAN Series
Фильтры ЭМП постоянного тока на 20А, 48В
0 0
PAQ
DC-DC преобразователи 14 Вт -100 Вт формата Quarter BrickIsolated PCB mount
14 100 Isolated PCB mount 1 o/p
PC
DC-DC ConvertersIsolated PCB mount
1.32 6 Isolated PCB mount 1 to 2 o/ps
PD
AC/DC Power supplyRack mount (Hot swap)
606 808 Rack mount (Hot swap) 1 o/p
PFE (Legacy)
300W - 700W AC-DC Power ModulePCB mount
300 1008 PCB mount 1 o/p
PH
DC-DC преобразователи мощностью 120-300ВтIsolated PCB mount
120 300 Isolated PCB mount 1 o/p
PH (Legacy)
30W-602W Isolated DC-DC convertersIsolated PCB mount
30 602 Isolated PCB mount 1 o/p
PR
AC-DC Power SuppliesPCB mount
750 750 PCB mount 1 o/p
PSS/PSD
DC-DC ConvertersIsolated PCB mount
1.5 12 Isolated PCB mount 1 to 2 o/ps
SC
AC-DC Power supplyChassis mount
29.2 60 Chassis mount 1 o/p
SWS
50W - 600W General Purpose Power SuppliesChassis mount
33 648 Chassis mount 1 o/p
SWT
AC-DC Power supplyPCB mount
29.5 100 PCB mount 3 o/ps
TH/TX
1U and 2U Front End Power supplyRack mount (Hot swap)
1200 7200 Rack mount (Hot swap) 1 o/p
TL
2U Front End Power supplyRack mount (Hot swap)
480 2400 Rack mount (Hot swap) 1 o/p
ZP
Низкопрофильные источники питания AC-DCChassis mount
14 60 Chassis mount 1 to 3
ZP100
100W Low Profile AC-DC Power suppliesChassis mount
100 100 Chassis mount 1 o/p
ZUP (Legacy)
Программируемые источники питания для настольного применения или монтажа в стойкуRack/bench mount
200 860 Rack/bench mount 1 o/p
ZWS
5W - 150W Compact Single Output AC-DC Power supplyChassis mount
3 240 Chassis mount 1 o/p
ZWX
Источники питания стандарта ATX на печатной плате мощностью 180-300 ВаттChassis mount
90 300 Chassis mount 5 o/ps

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP