Обновленная линейка KWS-A работает в широком диапазоне входных напряжений 85-264 В переменного тока и температурах окружающего воздуха от -40°C(запуск) до +70°C. Модули имеют пластиковый кожух и предлагаются с уровнями мощности равными 5, 10 и 15 Вт и 25Вт. КПД достигает 88%, а потребляемая мощность без нагрузки - менее 0.5 Вт
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Class II encapsulated power supplies operate in high ambient temperatures
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.