Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

Обратите внимание: Данный продукт снят с производства. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
Источники питания AC-DC

KWD/KWS

Компактные ИП для монтажа на плату мощностью 5 - 15Вт

KWS и KWD имеют одиночный либо 2-х канальный выход ,а благодаря двойному порогу изоляции не требуют заземления. Доступны номиналы выходного напряжения 5,10 и 15 В DC при мощности 5, 10 или 15 Вт.

KWD/KWS

Характеристики и преимущества

Компактный размер и легкий вес Низкая цена Входной диапозон по напряжению: 85-265В AC Соответствует UL1950, CSA 22.2, EN60950 ЭМС соответствует VCCI, FCC, VDE Class 'A', VDE Class 'B' с внешним Х-конденсатором

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Useful links

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 5-1515 5.4 15V / 0.18A
-15V / 0.18A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 10-1515 10.8 15V / 0.36A
-15V / 0.36A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 15-1515 15.6 15V / 0.52A
-15V / 0.52A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 5-1212 5.2 12V / 0.22A
-12V / 0.22A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 10-1212 10.8 12V / 0.45A
-12V / 0.45A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
KWD 15-1212 15.6 12V / 0.65A
-12V / 0.65A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

KWD/KWS Технические материалы

документации

Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Other resources

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda