KPSA

Источники питания 5 Вт - 15 Вт для на монтажа на плату

Одноканальные источники питания KPSA предлагаются с уровнями мощности равными 5, 10 и 15 Вт и выходными напряжениями 3,3, 5, 12, 15 и 24 В. Они работают в широком диапазоне входных напряжений 85-264 В переменного тока и температурах окружающего воздуха от 0°C до +70°C. Эти легкие преобразователи отличаются открытой конструкцией печатной платы и имеют изоляцию класса II, обеспечивающую работу без заземления.

KPSA

Характеристики и преимущества

  • Малый размер и вес
  • Установка на печатную плату
  • Низкая стоимость
  • Универсальный входной диапазон напряжений

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA5-3R3 4.125 3.3V / 1.25A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA10-3R3 8.25 3.3V / 2.5A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA15-3R3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA5-5 5 5V / 1A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA10-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA15-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA5-12 5.04 12V / 0.42A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA10-12 10.08 12V / 0.84A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA15-12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA5-15 4.95 15V / 0.33A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA10-15 10.05 15V / 0.67A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA15-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA5-24 5.52 24V / 0.23A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA10-24 10.08 24V / 0.42A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSA15-24 15.12 24V / 0.63A
Open Frame pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

KPSA Технические материалы

KPSA В ньюсруме TDK-Lambda

Lambda’s PCB mountable AC-DC power supplies undergo a shrink
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda