KPS

AC-DC Power supply
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: KPSA

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Small Size & Lightweight
  • PC Board Mountable
  • Low Cost
  • Universal Input Voltage
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
KPS5-3 4.125 3.3V / 1.25A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS10-3 8.25 3.3V / 2.5A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS15-3 9.899999999999999 3.3V / 3A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS5-5 5 5V / 1A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS10-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS15-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS5-12 5.04 12V / 0.42A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS10-12 10.08 12V / 0.84A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS15-12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS5-15 4.95 15V / 0.33A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS10-15 10.05 15V / 0.67A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS15-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS5-24 5.5200000000000005 24V / 0.23A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS10-24 10.08 24V / 0.42A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
KPS15-24 15.120000000000001 24V / 0.63A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель  
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Product Image
    Загрузка JPG

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP