Данная серия разработана для медицинских и промышленных применений, которые требуют надежных, легких и компактных источников питания и защищенных от попадания пыли и влаги. Новая серия KMS-A предлагается с уровнями мощности 15, 30 и 60 Вт и одинарным выходом 5, 9, 12 или 24В. Двойная изоляция класса II позволяет устройству работать без заземления.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Encapsulated Medical Power Supplies Have Class II Input
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.