Данные низковаттные модули предназначены для монтажа на печатной плате в составе бытовых и промышленных компактных устройств. Приборы обладают классом II по безопасности и кривыми ЭМС уровня 'B' (EN55011 и EN55032). Рабочие напряжения – это номиналы 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 и 24В, а энергопотребление в спящем режиме 0.3 Вт.
Dear visitor, our website is temporarily closed.