Данные низковаттные модули предназначены для монтажа на печатной плате в составе бытовых и промышленных компактных устройств.
Приборы обладают классом II по безопасности и кривыми ЭМС уровня "B" (EN55011 и EN55032).
Рабочие напряжения – это номиналы 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 и 24В, а энергопотребление в спящем режиме 0.3 Вт.
Board mount 2 and 4W power supplies accept a 90 – 305Vac input
Читать статью
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Данные низковаттные модули предназначены для монтажа на печатной плате в составе бытовых и промышленных компактных устройств.
Приборы обладают классом II по безопасности и кривыми ЭМС уровня "B" (EN55011 и EN55032).
Рабочие напряжения – это номиналы 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 и 24В, а энергопотребление в спящем режиме 0.3 Вт.