Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

iSA

DC-DC преобразователи 75-82.5 Вт формата Sixteenth Brick

DC-DC конверторы iSA имеют мощность от 36 до 83 Вт и и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 12 В и входным напряжением номиналом 48 В.Благодаря превосходному тепловому рассчету серия iQE обеспечивает более высокие показатели эффективности преобразования электрической энергии, чем многие конверторы с размерами '1/8 brick' при меньших на 44% размерах.

Характеристики и преимущества

  • Форм-фактор 1/16 Brick (1,3 x 0,9 дюйма) по стандарту DOSA
  • Вход: 36-75 В пост. тока
  • Номиналы выхода: от 3,3В/30А до 12В/6,5 А
  • Для выводного монтажа
  • Низкий профиль (12,7 мм)
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iSA48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Sixteenth Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iSA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Sixteenth Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iSA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Sixteenth Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP