Преобразователи постоянного тока TDK-Lambda серии iQG стандарта размерами 'Quarter brick' разработаны для ATCA и ATE-систем высокой энергоемкости, работающих в сложных термических условиях. Они предлагаются с выходным напряжением 9,6 или 12 В и КПД до 94.5%. Для достижения безпрецендентных температурных показателей предусмотрено теплоотводящее основание.
504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.