iEH

DC-DC преобразователь на 300-317 Вт формата 1/8 Brick

Преобразователи постоянного тока TDK-Lambda серии iEH мощностью 300 Вт и размерами '1/8 brick' являются флагманами в данном секторе и предлагаются с выходным напряжением 12 В и входным - от 36 до 75 В. Они идеально подходят для архитектуры с промежуточной шиной. Применение цифровой адаптивной системы управления обеспечивает быстрый отклик при переходном процессе и повышенную стабильность при питании нагрузок с емкостной составляющей, а также минимальные снижения мощности в условиях низкой скорости движения потока воздуха.

Характеристики и преимущества

  • Оптимизированный контур обратной связи с цифровым контролем
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C
  • 300 Вт в формате 1/8 Brick
  • Высокий КПД (до 95.5%)
  • Охлаждение через подложку

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iEH4N033A096V-1D9-R 317 9.6V / 33A
Eighth Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iEH4N030A102V-1D9-R 306 10.2V / 30A
Eighth Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iEH48028A108V-109-R 302 10.8V / 28A
Eighth Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iEH48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Eighth Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

Digitally controlled 300W eighth bricks offer improved dynamic response
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP