Данная линейка фильтров DC имеет превосходные показатели в дифференциальном режиме и предназначена для использования с токами до 10А и напряжениями до 75В. Для улучшения синфазной фильтрации емкость 'Y' - конденсаторов может быть увеличена. Фильтры iDQ компактны и легко встраиваются на плату для применения вместе с DC-DC преобразователями.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Dear visitor, our website is temporarily closed.