Линейка iCH -это третье поколение POL-совместимого стандарта DOSA-2+ и предназначены для поверхностного монтажа.Полностью оптимизированная петля контура обратной связи позволяет достич высоких динамических показателей и использовать модуль без внешних компонентов обратной связи.Имея размер всего 12,2 х 12,2 мм, преобразователь выдает 12А (на 200% больше чем модели iCF) при входных номиналах 5 или 12В и КПД до 97%!
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Compact 12A POL DC-DC converters have a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.