iCF

Преобразователи на 3A с неизолированным выходом

Серия iСF - представитель второго, соответствующего стандарту DOSA-2, поколения преобразователей DC-DC от TDK-Lambda, локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 12,2 х 12,2 мм выдает 0.7-5.5В/3А при питании от шины с напряжением 4.5 - 14 В и обеспечивает КПД до 93,5%.

Характеристики и преимущества

  • Оптимизированный контур обратной связи с минимальным временем отклика при переходных режимах
  • Форм-фактор стандарта DOSA (Альянс открытых стандартов распределения питания)
  • Формат LGA (контактные площадки) или EPC (впаеваемые штыревые выводы)
  • Гарантия 3 года

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 2.1 0.7V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 3.6 1.2V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 5.4 1.8V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 7.5 2.5V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 9.9 3.3V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 15 5V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP