iBF

POL-Преобразователи на 12A с неизолированным выходом стандарта DOSA-2 для SMT монтажа

Серия iBF - второе поколение преобразователей постоянного тока типа POL от TDK-Lambda, соответствующих стандарту DOSA-2 и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 20,3 х 11,4 мм выдает 12 А (на 50% больше чем модели iBA) от источника с номинальным напряжением 3,3 В/ 5 В или 12 В и обеспечивает КПД до 94,5%.

Характеристики и преимущества

  • Рабочая температура от -40 до +115˚C
  • Форм-фактор стандарта DOSA
  • Формат LGA (контактные площадки) или EPC (впаеваемые штыревые выводы)
  • Гарантия 3 года

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iBF12012A007V-007-R 8.4 0.7V / 12A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBF12012A007V-007-R 14.4 1.2V / 12A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBF12012A007V-007-R 21.6 1.8V / 12A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBF12012A007V-007-R 30 2.5V / 12A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBF12012A007V-007-R 39.6 3.3V / 12A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBF12012A007V-007-R 60 5V / 12A
Open Frame DOSA smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP