Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

iBD

DC-DC преобразователи POL с неизолированным выходом на 7А
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.

Серия iBD -линейка преобразователей постоянного тока типа POL от TDK-Lambda, соответствующее стандарту DOSA и устанавливаемое в сквозные отверстия. Устройство с размерами 25,4 x 8,51 x 12,7 мм (ДxШxВ) мм будет выдавать до 7 А при номинальном входном напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 92%.

Характеристики и преимущества

  • Стандартный выводной ряд DOSA типа SIP
  • Рабочая температура от -40 до +105˚C
  • Вход 6.0-14 В DC
  • Выход 0.8 - 5.5 В
  • Установка в сквозные отверстия на плате
  • Низкий профиль 12.7 мм
  • Неизолированный выход

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP