Серия iAF - представитель второго соответствующего стандарту DOSA-2 поколения преобразователей постоянного тока от TDK-Lambda типа POL для поверхностного монтажа. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешней схемы. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм выдает 20 А (на 25% больше чем модели iAA/iAC) от шины с номинальным напряжением 3,3 В / 5 В или 12 В и обеспечивает КПД до 93,5%.
TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.