Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

iAD

DC-DC преобразователи POL на 16A
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.

Серия iAD - одно из первых поколений POL-преобразователей от TDK-Lambda, соответствующих стандарту DOSA для монтажа в сквозные отверстия. Устройство с размерами 50,8 x 7,9 x 14 мм (ДxШxВ) мм будет выдавать до 16 А при номинальном входном токе с напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 94%.

Характеристики и преимущества

  • Распиновка типа SIP по стандарту DOSA
  • Вход 6.0-14.0 В
  • Выход 0.8-5.5 В, 16 A
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C
  • Высокий КПД (до 94%)
  • Цифровая логика управления ВКЛ/ВЫКЛ

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iAD12016A008V-000-R 80 5V - 5V / 16A Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP