Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

iAC

DC-DC преобразователи 16A POL с неизолированным выходом
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.

Серия iAС - одно из первых соответствующих стандарту DOSA поколений преобразователей постоянного тока TDK-Lambda, локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм будет выдавать до 16 А при номинальном входном токе с напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 94%.

Характеристики и преимущества

  • Стандартная промышленная опроная поверхность (DOSA)
  • 3.0-5.5 В и 6.0-14.0 В вход
  • 0.8-5.0 В Номинальные выходы
  • Монтируется на поверхность
  • Низкий 8.5мм профиль

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iAC12016A008V-001-R 12 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP