i7C - это конвертор повышающего/понижающего типа для организации вторичного преобразования, который может быть запитан от модуля AC-DC с выходами 12, 24 или 48В. Функционал модуля расширен опциями синхронизации частоты коммутации, мониторингом выходного тока и сигналом Power Good. i7C имеет КПД до 97% и несколько вариантов исполнения корпуса, включая вариант со встроенным радиатором.
8V to 24V output, 300W buck-boost DC-DC converter models optimised for 24V input operation
Читать статью
5V to 28V, 12.5A rated output models added to wide range input buck-boost DC-DC converter series
Читать статью
300W non-isolated, buck-boost DC-DC converters have an output adjustment of 9.6V to 48V
Читать статью
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
i7C - это конвертор повышающего/понижающего типа для организации вторичного преобразования, который может быть запитан от модуля AC-DC с выходами 12, 24 или 48В. Функционал модуля расширен опциями синхронизации частоты коммутации, мониторингом выходного тока и сигналом Power Good. i7C имеет КПД до 97% и несколько вариантов исполнения корпуса, включая вариант со встроенным радиатором.