i3A – это понижающий преобразователь мощностью 100 Вт. Он выдает токи до 8А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 16.5 В или до 4.5А при подстройке напряжения от 5 до 30 В. Конвертер i3A идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12, 24, 36 или 48 В. При размере 1/32 брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.
100W 1/32nd package DC-DC converters feature wide output adjustment ranges
Читать статью
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
i3A – это понижающий преобразователь мощностью 100 Вт. Он выдает токи до 8А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 16.5 В или до 4.5А при подстройке напряжения от 5 до 30 В. Конвертер i3A идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12, 24, 36 или 48 В. При размере 1/32 брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.