Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

HWS

Промышленные ИП мощностью 300-1560Вт


HWS поставляется с ограниченной пожизненной гарантией и впервые вышел на рынок в 2008 году. Высоконадежные модели 300, 600, 1000 и 1500 Вт с вентиляторным охлаждением составляют большую часть линейки HWS и имеют диапазон выходных напряжений от 3,3 до 60 В. Для применений, требующих нестандартного напряжения, аналоговый входной сигнал 1-6 В (на определенных моделях) может изменять выходные характеристики в диапазоне 20-120% от номинала. Устройства сертифицированы по IEC/EN/UL 60950-1 и большинство моделей по UL 508
 

Характеристики и преимущества

 
  • пожизненная гарантия
  • Высокий КПД
  • Широкий универсальный входной диапазон (85 - 265В AC)
  • Запуск от -40ºC (в соответстОграничченнаявии с кривыми нагрузки)
  • Соответствие SEMI F47 (повышенное сетевое напряжение)

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-3 198 3.3V / 60A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-3 396 3.3V / 120A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-3 660 3.3V / 200A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-5 300 5V / 60A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-5 600 5V / 120A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-5 1000 5V / 200A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-6 1002 6V / 167A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-7 1005 7.5V / 134A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-12 324 12V / 27A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-12 636 12V / 53A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-12 1056 12V / 88A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-12 1500 12V / 125A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-15 330 15V / 22A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-15 645 15V / 43A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-15 1050 15V / 70A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-15 1500 15V / 100A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-24 336 24V / 14A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-24 648 24V / 27A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-24 1056 24V / 44A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-24 1560 24V / 65A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-36 1054.8 36V / 29.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-36 1512 36V / 42A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-48 336 48V / 7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-48 624 48V / 13A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-48 1056 48V / 22A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-48 1536 48V / 32A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-60 1056 60V / 17.6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.


HWS поставляется с ограниченной пожизненной гарантией и впервые вышел на рынок в 2008 году. Высоконадежные модели 300, 600, 1000 и 1500 Вт с вентиляторным охлаждением составляют большую часть линейки HWS и имеют диапазон выходных напряжений от 3,3 до 60 В. Для применений, требующих нестандартного напряжения, аналоговый входной сигнал 1-6 В (на определенных моделях) может изменять выходные характеристики в диапазоне 20-120% от номинала. Устройства сертифицированы по IEC/EN/UL 60950-1 и большинство моделей по UL 508
 

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP