HQA

120-ваттные модули для применения в жестких условиях эксплуатации.

Модули серии HQA120 питаются от напряжения 9-40 В или 18-40 В постоянного тока и выдерживают перенапряжения до 50В. Преобразователи заключены в прочный закрытый пластиковый корпус и способны гарантированно работать при температурах от -40/-55 до +115˚C (при замере у теплоотводящего основания). Все модели имеют размеры корпуса 'Quarter brick' и предназначены для применения в жестких условиях эксплуатации.

Характеристики и преимущества

  • Размеры стандарта 'Quarter brick'
  • Вход 9-40, 18-40 В
  • Прочный закрытый корпус
  • Рабочая температура от -55/-40 до +115˚C
  • Высокий КПД (до 91.5%)
  • Повышение надежности за счет отсутствия оптронных развязок

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W085W050V 85 5V / 17A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W120W050V 120 5V / 24A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W085W120V 85 12V / 7.1A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W120W120V 120 12V / 10A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W085W150V 85 15V / 5.7A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W120W150V 120 15V / 8A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W085W240V 85 24V / 3.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W120W240V 120 24V / 5A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W085W280V 85 28V / 3A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA2W120W280V 120 28V / 4.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HQA24120W480V 120 48V / 2.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

В ньюсруме TDK-Lambda

Harsh environment DC-DC converter series extended with additional voltages and power levels
Читать статью

Высокоэффективные преобразователи DC-DC мощностью 120 Вт предназначены для работы в жестких условиях эксплуатации
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

Модули серии HQA120 питаются от напряжения 9-40 В или 18-40 В постоянного тока и выдерживают перенапряжения до 50В. Преобразователи заключены в прочный закрытый пластиковый корпус и способны гарантированно работать при температурах от -40/-55 до +115˚C (при замере у теплоотводящего основания). Все модели имеют размеры корпуса 'Quarter brick' и предназначены для применения в жестких условиях эксплуатации.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP