HFE

Источники питания мощностью до 10кВт в стойке формата 1U

Разработанная в качестве стандартной серии высокоэффективных источников тока front end для горячей замены HFE предлагается с двумя номинальными мощностями 1600, 2500 Вт и выходными напряжениями 12, 24, 32 и 48 В. Предлагается несколько стоек 19' высотой 1U: версия с 5 слотами для блоков HFE1600, версия с 4 слотами для блоков HFE2500, а также выбор из гнезд IEC320 C20 или винтовых клемм для подключения питания. Интерфейс передачи данных PMbus™ также предлагается по запросу.

HFE

Характеристики и преимущества

  • Удельная мощность до 29,2 Вт/дюйм3
  • Встроенный МОП-транзистор для параллельных соединений и функция распределения токов
  • Соответствие стандарту энергоэффективности компьютерного оборудования экологической программы Climate Savers Computing Initiative
  • Мощность до 10 кВт в стойке высотой 1U
  • Опциональный интерфейс PMBus

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE1600-12/S 1596 12V / 133A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE1600-12 1596 12V / 133A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE2500-12 2400 12V / 200A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE2500-12/S 2400 12V / 200A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE1600-24 1608 24V / 67A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE1600-24/S 1608 24V / 67A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE2500-24 2496 24V / 104A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE2500-24/S 2496 24V / 104A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE1600-32 1504 32V / 47A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE1600-32/S 1504 32V / 47A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE1600-48 1584 48V / 33A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE1600-48/S 1584 48V / 33A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE2500-48 2496 48V / 52A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HFE2500-48/S 2496 48V / 52A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

HFE videos

Range Overview Video

HFE1600

Range Overview Video

HFE1600

Range Overview Video

Вебинар о стоечном преобразователе серии HFE

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

HFE Технические материалы

HFE В ньюсруме TDK-Lambda

Источники питания большой мощности
Читать статью

LAN option provides communication interface for rack mount power supply series
Читать статью

TDK-Lambda augments its HFE1600 range of front end power supplies with 32V model
Читать статью

TDK-Lambda 2500 Ватт источник питания достиг уровня 80 PLUS® Platinum
Читать статью

2.5kW 1U hot swap, front end power supplies from TDK-Lambda – HFE2500
Читать статью

TDK-Lambda joins PMBus Alliance
Читать статью

TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Читать статью

1.6kW high density hot swap front end power supplies
Читать статью

Несколько слов о нашем программном обеспечении ...

Чтобы загрузить наше программное обеспечение, вам может потребоваться принять условия, изложенные в нашем Лицензионном соглашении с конечным пользователем.
Прочтите лицензионное соглашение

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda