GXE600

Высокоэффективный управляемый AC-DC модуль с выходной мощностью 600Вт

GXE600 - это управляемый AC-DC модуль с выходной мощностью 600Вт при принудительном охдаждении и 400Вт при конвективном охдаждении без внешнего потока. Модель выпускается с двумя номиналами выходных напряжений : 24В и 48В при стандартном входном универсальном диапазоне 85 - 265В переменного тока. ИП может управляться как аналоговым сигналом так и по цифровому интерфейсу, работающему по протоколу Modbus. Управление и мониторинг затрагивает как стандартные силовые выходные параметры, так и уникальные, такие как остаточный ресурс электролитического конденсатора. AC-DC Преобразователи серии GXE600 сертифицированы как по ITE стандарту 60950-1 , так и по Медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1 и IEC/EN/UL 62368-1. Наряду с высоким КПД и возможностью управления выходом в диапазоне 20-120% от Uном. это существенно расширяет сферу его применения.

GXE600

Характеристики и преимущества

  • Аналоговый и цифровой порт дистанционного управления.
  • КПД до 95%
  • Многообразие опциональных конструктивных исполнений
  • Управление выходом в расширенном диапазоне от 0.9Uном.
  • Сертификация безопасности включает IEC/EN/UL 60950-1 и IEC/EN/UL 60601-1/62368-1
  • Гарантия 7 лет

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Useful links

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
GXE600-24 600 24V / 25A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GXE600-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

GXE600 videos

Range Overview Video

GXE600 Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies Video

GXE600 FAQ

FAQ Video

What are the key features of the GXE600 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies?

FAQ Video

What functions can I read and write using the GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies communications interface?

FAQ Video

How do I operate the GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies in Constant Voltage / Constant Current (CVCC) mode?

FAQ Video

How can I program the voltage and current for GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies?

FAQ Video

What is the communications interface for the GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies and what is it used for?

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

GXE600 Технические материалы

документации

Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Other resources

GXE600 В ньюсруме TDK-Lambda

600W medical and industrial programmable power supplies meet MIL-STD-810G shock and vibration standards
Читать статью

Programmable, convection cooled, 600W AC-DC power supplies have industrial and medical safety certifications
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda