Модули серии GQA питаются от напряжения 9-36 В или 18-36 В постоянного тока и выдают мощность до 120Вт. Преобразователи имеют 4 разных исполнения корпуса для возможности подбора оптимального варианта в каждом применении. Каждое из исполнений имеет исходный размер 'Quarter brick', предназначено для применения в жестких условиях эксплуатации и способно гарантированно работать при температурах от -40 до +105˚C (при замере у теплоотводящего основания). Выходные номиналы: 5, 12, 15, 24, 28 и 48В.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Industrial grade 120W DC-DC converters have 4:1 input range
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.