GSP- это новая линейка приборов из серии GENESYS+ , которая имеет мощность 10кВт (высота 2U) и 15кВт (высота 3U) при ширине 19”. Устройства имеют значения выходных токов до 1500А и напряжений до 600В. Сборки работают в режиме стабилизации тока, напряжения и «постоянной мощности» (Constant Power Mode), имеют функции произвольного времени нарастания/спада сигнала (Slew Rate Control), задания произвольных форм выходных сигналов напряжения и тока, а также ряд других функций. Для управления пользователям предоставлены встроенный изолированный аналоговый порт, цифровой интерфейс USB и LAN, последовательный порт RS232 / RS485, готовится к выпуску платформа для дополнительных промышленных шин коммуникации. Входное напряжение имеет диапазоны 170-265В, 342-460В или 342-528В 3-фазной сети по выбору.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Лабораторные источники питания
Читать статью
50V, 400V and 500V output programmable power supplies address EV and hydrogen production applications
Читать статью
EtherCAT interface option added to programmable DC power supply series
Читать статью
ModBUS-TCP interface option added to programmable DC power supply series
Читать статью
10kW and 15kW models extend next generation series of programmable DC power supplies
Читать статью
Чтобы загрузить наше программное обеспечение, вам может потребоваться принять условия, изложенные в нашем Лицензионном соглашении с конечным пользователем.
Прочтите лицензионное соглашение
Dear visitor, our website is temporarily closed.