Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

программируемые источники питания

Источники питания AC-DC

GENESYS+™ 1U Half rack

Новaя Модель Лабораторный ИП мощностью 1.5кВт и шириной стандарта Half Rack

Новый программируемый ИП GH1500 из серии Genesys + с номинальной мощностью до 1500 Вт имеет непревзойденную удельную мощность для приборов шириной HalfRack. При этом его вес составляет менее 3,5 кг! Модели обеспечивают напряжение до 600 В и выходной ток до 150 А в режимах стабилизации напряжения, тока и мощности. Доступно несколько методов удаленного программирования, включая LAN, USB, RS232 / RS485 и изолированный аналоговый интерфейс, встроенные в стандартную комплектацию. Опциональные интерфейсы включают IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT и другие. Уникальная автоматическая система параллельного подключения позволяет легко настраивать системы электропитания с масштабируемой мощностью. GH1500 имеет однофазный вход переменного тока диапазоном 85-265В.

GENESYS+™ 1U Half rack

Характеристики и преимущества

  • Функция задания произвольной формы сигнала по точкам
  • Встроенные интерфейсы LAN, USB, RS-232 & RS-485
  • Функция установки произвольного времени нарастания/cпада сигнала
  • Изолированный встроенный аналоговый интерфейс для мониторинга и управления
  • Возможность соединения в параллель
  • Гарантия 5 лет

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
GH10-100 1000 10V / 100A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH10-150 1500 10V / 150A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH20-50 1000 20V / 50A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH20-75 1500 20V / 75A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH30-34 1020 30V / 34A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH30-50 1500 30V / 50A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH40-25 1000 40V / 25A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH40-38 1520 40V / 38A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH60-17 1020 60V / 17A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH60-25 1500 60V / 25A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH80-12.5 1000 80V / 12.5A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH80-19 1520 80V / 19A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH100-10 1000 100V / 10A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH100-15 1500 100V / 15A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH150-7 1050 150V / 7A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH150-10 1500 150V / 10A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH300-3.5 1050 300V / 3.5A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH300-5 1500 300V / 5A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH600-1.7 1020 600V / 1.7A
1U Rack Half wide Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
GH600-2.6 1560 600V / 2.6A
1U Rack Half wide Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продуктПроизводимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

GENESYS+™ 1U Half rack videos

Range Overview Video

GENESYS+™ 5kW 1U programmable power supply video

Range Overview Video

GENESYS+видео туториал №2

Range Overview Video

GENESYS+видео туториал №3

Range Overview Video

TDK-Lambda-1-sub-dub-new

Range Overview Video

TDK-Lambda-1-sub-dub-new

Range Overview Video

TDK-Lambda-1-sub-dub-new

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

GENESYS+™ 1U Half rack Технические материалы

GENESYS+™ 1U Half rack В ньюсруме TDK-Lambda

1kW programmable DC power supplies available in 1U high full or half rack sizes
Читать статью

EtherCAT interface option added to programmable DC power supply series
Читать статью

ModBUS-TCP interface option added to programmable DC power supply series
Читать статью

1U half-rack programmable DC power supplies deliver 1,500W
Читать статью

Несколько слов о нашем программном обеспечении ...

Чтобы загрузить наше программное обеспечение, вам может потребоваться принять условия, изложенные в нашем Лицензионном соглашении с конечным пользователем.
Прочтите лицензионное соглашение

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda