Genesys™ 3U

Программируемые источники питания формата 3U для монтажа в стойке
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: GENESYS+™ GSP

Серия Genesys™ 3U задает новый стандарт удельной мощности на рынке мощных источников питания, обеспечивая уровень мощности до 15 кВт при высоте 3U. Доступны модели с напряжениями от 7.5 до 1500 В, и токами - до 1000 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, интерфейс IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Устройства можно заказывать в трехфазных исполнениях с номиналами входных напряжений 208, 400 или 480 В. Гарантийный срок приборов составляет 1 год и не включает ответственность за транспортировку до сервисной лаборатории.

Характеристики и преимущества

  • Высокая удельная мощность 10/15кВт в формате 3U
  • Выходные токи до 1000A DC
  • Широкий входной диапозон 3-фазных напряжений.
  • Коэффициент мощности 0.88 (Пассивный корректор мощности на всех входах)
  • Выходные напряжения до 1500В, Токи до 1000A
  • Гарантия 1 год

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN7.5-1000-3P400 7500 7.5V / 1000A
3U Rack Устаревшая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN10-1000-3P400 10000 10V / 1000A
3U Rack Устаревшая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN12.5-800-3P400 10000 12.5V / 800A
3U Rack Устаревшая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN20-500-3P400 10000 20V / 500A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN25-400-3P400 10000 25V / 400A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN30-333-3P400 9990 30V / 333A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN30-500-3P400 15000 30V / 500A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN40-250-3P400 10000 40V / 250A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN40-375-3P400 15000 40V / 375A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN50-200-3P400 10000 50V / 200A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN50-300-3P400 15000 50V / 300A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN60-167-3P400 10020 60V / 167A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN60-250-3P400 15000 60V / 250A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN80-125-3P400 10000 80V / 125A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN80-187.5-3P400 15000 80V / 187.5A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN100-100-3P400 10000 100V / 100A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN100-150-3P400 15000 100V / 150A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN125-80-3P400 10000 125V / 80A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN125-120-3P400 15000 125V / 120A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN150-66-3P400 9900 150V / 66A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN150-100-3P400 15000 150V / 100A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN200-50-3P400 10000 200V / 50A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN200-75-3P400 15000 200V / 75A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN250-40-3P400 10000 250V / 40A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN250-60-3P400 15000 250V / 60A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN300-33-3P400 9900 300V / 33A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN300-50-3P400 15000 300V / 50A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN400-25-3P400 10000 400V / 25A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN400-37.5-3P400 15000 400V / 37.5A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN500-20-3P400 10000 500V / 20A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN500-30-3P400 15000 500V / 30A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN600-17-3P400 10200 600V / 17A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN600-25-3P400 15000 600V / 25A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN-800-12.5-3P400 10000 800V / 12.5A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN-800-18.8-3P400 15000 800V / 18.8A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN-1000-10-3P400 10000 1000V / 10A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN-1000-15-3P400 15000 1000V / 15A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN-1250-8-3P400 10000 1250V / 8A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN-1250-12-3P400 15000 1250V / 12A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN-1500-6.7-3P400 10000 1500V / 6.7A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN-1500-10-3P400 15000 1500V / 10A
3U Rack Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектовУстаревшая модель

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

10kW and 15kW programmable power supplies have CE mark and RoHS 2 compliance
Читать статью

High Voltage models added to GenesysTM 3U 10kW and 15kW Programmable Power Supply Series
Читать статью

Genesys 3U 15kW Programmable Power Supply Series Adds High Current 30, 40 and 50V Models
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

Серия Genesys™ 3U задает новый стандарт удельной мощности на рынке мощных источников питания, обеспечивая уровень мощности до 15 кВт при высоте 3U. Доступны модели с напряжениями от 7.5 до 1500 В, и токами - до 1000 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, интерфейс IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Устройства можно заказывать в трехфазных исполнениях с номиналами входных напряжений 208, 400 или 480 В. Гарантийный срок приборов составляет 1 год и не включает ответственность за транспортировку до сервисной лаборатории.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP