Серия Genesys 2U с пятилетней гарантией™ может выдавать мощность до 5200 Вт, что является очень высоким показателем удельной мощности для прибора с высотой 2U. Серия включает модели с напряжениями до 600 В и токами до 600 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, интерфейс IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Устройства можно заказывать в однофазных исполнениях (до 3,3 кВт), и трехфазных исполнениях с напряжениями 170-265 В или 342-460 В AC.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Использование источников питания постоянного тока для активной защиты от коррозии
Читать статью
New models extend Genesys™ 3.3kW and 5kW application reach
Читать статью
Чтобы загрузить наше программное обеспечение, вам может потребоваться принять условия, изложенные в нашем Лицензионном соглашении с конечным пользователем.
Прочтите лицензионное соглашение
Dear visitor, our website is temporarily closed.