Серия Genesys™ 1U может выдавать мощность до 2400 Вт, что является очень высоким показателем удельной мощности для прибора формата 1U/19". Линейка включает модели с напряжениями до 600 В и токами до 300 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий входной диапазон переменного напряжения 85-265 В. На устройства распространяется гарантия сроком пять лет.
Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control
Читать статью
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Серия Genesys™ 1U может выдавать мощность до 2400 Вт, что является очень высоким показателем удельной мощности для прибора формата 1U/19". Линейка включает модели с напряжениями до 600 В и токами до 300 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий входной диапазон переменного напряжения 85-265 В. На устройства распространяется гарантия сроком пять лет.