Фильтры модульного типа серии FQA подходят для тяжелых условий эксплуатации, включающих бортовые наземные и воздушные применения, а также соответствующие MIL-STD-461G. Фильтры отвечают высокими требованиями к подавлению как синфазных так и дифференципльных помех, имеют стойкость к входным всплескам в соответствии с MIL-STD-1275D и 2 варианта исполнения корпуса. Фильтры FQB отличаются наличием дополнительных функций, таких как изолированный сигнал On/Off, стойкость к кратковременным броскам в соответствии с MIL-STD1275E/MIL-STD704F/RTCA/DO-160G, а также цепи защиты преобразователей от переполюсовки и превышения максимального порога по току. Обе линейки превосходно подходят для системной интеграции совместно с преообразователями серии HQA/HQB.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
20A 40Vdc MIL-COTS filters use active circuitry to protect DC-DC converters against input voltage surges and spikes
Читать статью
20A 40Vdc EMI filters simplify compliance to MIL-COTS applications
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.