Надежные источники питания для включения с горячей заменой мощностью 1000 Вт предлагаются с выходными напряжениями 12, 24, 32 и 48 В и поддерживают широкий диапазон входных напряжений 85-265 В AC. В стойку 19' высотой 1U можно устанавливать до трех устройств, настроенных на один выход или три индивидуальных изолированных выхода. В качестве опций предлагаются интерфейс I2C и/или передний разъем подачи питания.
Источники питания большой мощности
Читать статью
Высоковольтные источники питания
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.