Просмотрите раздел "Фильтры и дополнительные продукты"
Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.
Наименование изделия |
HAH and HAQ SeriesРадиаторы для серий CN-A и PH-A формата Half Brick и Quarter Brick |
RDEN Series50A 48VDC (76V Max) EMI Filters |
RP Series20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module |
ZBM20 Новaя Линейкa 12V, 15V and 24V 20A Buffer (Hold-Up) Modules |
фильтры TDK-Lambda
ZBM20
ZBM20 modules are ideal for providing short term hold-up or peak power for loads connected to 12, 15 or 24Vdc AC-DC power supplies. They can supply an additional 380ms hold-up at up to 448W.
During normal operation, energy is stored in the ZBM20’s electrolytic capacitors. When the AC power is interrupted for a short period of time, the ZBM20 continues to power the load, allowing equipment to shut-down in a safe and controlled manner. The ZBM20-24 can be set to fixed or variable buffer mode. In fixed mode it will provide power when the input voltage drops to 22.4V, in variable mode when the input decreases by 1V. Multiple buffer modules can be paralleled for additional hold-up time. Product status can be accessed remotely via a DC OK relay, or opto-coupled signals. The output voltage can also be inhibited to avoid an unsafe discharge of the stored energy.
DBM20
The DBM module is ideal for providing short term hold-up or peak power for loads connected to a 24Vdc output AC-DC power supply. It can supply an additional 250ms hold-up at 448W output power.
During normal operation, energy is stored in the DBM20’s electrolytic capacitors. When the AC power is interrupted for a short period of time, the DBM20 continues to power the load, allowing equipment to shut-down in a safe and controlled manner. The DBM20 can be set to fixed or variable buffer mode. In fixed mode it will provide power when the input voltage drops to 22.4V, in variable mode when the input decreases by 1V. Multiple buffer modules can be paralleled for additional hold-up time. Product status can be accessed remotely via a DC OK relay, or locally using the LED indicators. The output voltage can also be inhibited to avoid an unsafe discharge of the stored energy.
FQA and FQB
Фильтры модульного типа серии FQA подходят для тяжелых условий эксплуатации, включающих бортовые наземные и воздушные применения, а также соответствующие MIL-STD-461G. Фильтры отвечают высокими требованиями к подавлению как синфазных так и дифференципльных помех, имеют стойкость к входным всплескам в соответствии с MIL-STD-1275D и 2 варианта исполнения корпуса.
Фильтры FQB отличаются наличием дополнительных функций, таких как изолированный сигнал On/Off, стойкость к кратковременным броскам в соответствии с MIL-STD1275E/MIL-STD704F/RTCA/DO-160G, а также цепи защиты преобразователей от переполюсовки и превышения максимального порога по току.
Обе линейки превосходно подходят для системной интеграции совместно с преообразователями серии HQA/HQB.
DRM40
DIN-реечные модули DRM40 могут использоваться для создания схем с резервированием типа N + 1 или для параллельного подключения двух источников питания с токами от 20 до 40A . DRM40 имеет светодиодный индикатор балансировки уровня напряжений на обоих входах, два индикатора входов типа "DC-OK", а также 2 релейных изолированных сигнала рабочего состояния каждого источника питания. Внутреннее падение напряжения модуля DRM40 имеет максимальное значение 200 мВ.
R Series
Данная серия очень универсальна и подходит как для промышленных так и для медицинских применений. Она также включает модели с сердечником из аморфных сплавов, которые способны отфильтровывать пиковые помехи высокого напряжения. Серия доступна в исполнении для однофазного (250 В) или трехфазного (до 500 В) напряжений при номинальных токах от 0,5 до 1000 А. Вместе с выбором стандартного или медицинского исполнения предлагаются варианты крепления: для монтажа в корпусе или на DIN-рейку (до 30 А).