Просмотрите раздел "Фильтры и дополнительные продукты"
Все Фильтры и дополнительные продукты
Мы предлагаем широкий выбор фильтров, обеспечивающих соответствие систем требованиям ЭМС/ЭМП. Модули питания AC-DC и преобразователи DC-DC сами по себе также отвечают нормам ЭМС/ЭМП, однако в составе некоторых систем может потребоваться внешний фильтр электромагнитных помех. Необходимость в фильтре определяется применением, чувствительностью системы и наличием других элементов, создающих помехи. Специалисты технической поддержки предоставляют консультации по вопросам соответствия нормативам ЭМС/ЭМП. Для получения дополнительной информации по фильтрам выберите приведенные ниже ссылки.
Наименование изделия |
R Series рекомендуемые модели ЭМИ фильтры переменного тока 0.5 - 1000A, 250 - 500В |
DRM40Модуль для создания схем резервирования на DIN-рейку |
FQA and FQBDC-DC фильтры повышенной надежности на 40В, 20А |
HAH and HAQ SeriesРадиаторы для серий CN-A и PH-A формата Half Brick и Quarter Brick |
iDQФильтры ЭМС/ЭМП |
RDEN Series50A 48VDC (76V Max) EMI Filters |
RP Series20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module |
фильтры TDK-Lambda
FQA and FQB
Фильтры модульного типа серии FQA подходят для тяжелых условий эксплуатации, включающих бортовые наземные и воздушные применения, а также соответствующие MIL-STD-461G. Фильтры отвечают высокими требованиями к подавлению как синфазных так и дифференципльных помех, имеют стойкость к входным всплескам в соответствии с MIL-STD-1275D и 2 варианта исполнения корпуса.
Фильтры FQB отличаются наличием дополнительных функций, таких как изолированный сигнал On/Off, стойкость к кратковременным броскам в соответствии с MIL-STD1275E/MIL-STD704F/RTCA/DO-160G, а также цепи защиты преобразователей от переполюсовки и превышения максимального порога по току.
Обе линейки превосходно подходят для системной интеграции совместно с преообразователями серии HQA/HQB.
DRM40
DIN-реечные модули DRM40 могут использоваться для создания схем с резервированием типа N + 1 или для параллельного подключения двух источников питания с токами от 20 до 40A . DRM40 имеет светодиодный индикатор балансировки уровня напряжений на обоих входах, два индикатора входов типа "DC-OK", а также 2 релейных изолированных сигнала рабочего состояния каждого источника питания. Внутреннее падение напряжения модуля DRM40 имеет максимальное значение 200 мВ.
R Series
Данная серия очень универсальна и подходит как для промышленных так и для медицинских применений. Она также включает модели с сердечником из аморфных сплавов, которые способны отфильтровывать пиковые помехи высокого напряжения. Серия доступна в исполнении для однофазного (250 В) или трехфазного (до 500 В) напряжений при номинальных токах от 0,5 до 1000 А. Вместе с выбором стандартного или медицинского исполнения предлагаются варианты крепления: для монтажа в корпусе или на DIN-рейку (до 30 А).
R Series
Данная серия очень универсальна и подходит как для промышленных так и для медицинских применений. Она также включает модели с сердечником из аморфных сплавов, которые способны отфильтровывать пиковые помехи высокого напряжения. Серия доступна в исполнении для однофазного (250 В) или трехфазного (до 500 В) напряжений при номинальных токах от 0,5 до 1000 А. Вместе с выбором стандартного или медицинского исполнения предлагаются варианты крепления: для монтажа в корпусе или на DIN-рейку (до 30 А).
iDQ
Данная линейка фильтров DC имеет превосходные показатели в дифференциальном режиме и предназначена для использования с токами до 10А и напряжениями до 75В. Для улучшения синфазной фильтрации емкость "Y" - конденсаторов может быть увеличена. Фильтры iDQ компактны и легко встраиваются на плату для применения вместе с DC-DC преобразователями.