EVS

ИП с режимом стабилизации тока мощностью 300-600Вт

Серия EVS доступна в 2-х версиях: 300Вт с конвекционным охлаждением и 600Вт с принудительным охдаждением.Она предназначена для зарядки батарей в системах резервного питания и других применениях, требующих работы в режиме стабилизации тока, таких как гальваника и системы очистки воды.ИП поддерживают функцию дистанционного включения/выключения и параллельной работы. Устройство может поставляться с модулем защиты от обратной полярности на выходе EVS-RP6020

EVS

Характеристики и преимущества

  • 300Вт с конвекционным охлаждением или 600Вт с принудительным охдаждением.
  • Подходит для заряда аккумуляторов
  • Работа в режиме стабилизации тока (СС)
  • Работа в режиме стабилизации напряжения (CV)
  • 5 лет гарантии

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Useful links

Other resources

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
EVS18-16R7 300 18V / 16.7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EVS36-8R4 302.4 36V / 8.4A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EVS36-16R7 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EVS57-5R3 302.1 57V / 5.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EVS57-10R6 604.2 57V / 10.6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

EVS videos

Range Overview Video

EVS 300-600W Constant Current Power Supplies Video

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

EVS Технические материалы

документации

Руководства по установке

Other resources

EVS В ньюсруме TDK-Lambda

Constant current power supplies charge energy storage systems
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda