EFE

Источники питания AC-DC мощностью 300-400 Вт с цифровым управлением

Революционная серия EFE с источниками питания TDK-Lambda поднимает цифровое управление на новый уровень и отличается высоким КПД и повышенным уровнем надежности. С номинальной мощностью 300 и 400 Вт и уровнем пиковой мощности 133% они предлагают рабочий КПД до 90%. Для снижения веса, уменьшения габаритных размеров и обеспечения полностью цифрового управления в серии EFE используются 8-битный микроконтроллер, который позволяет отказаться от 25% компонентов.

EFE

Характеристики и преимущества

  • Высокий КПД
  • Цифровое управление
  • Размеры основания - 5 x 3 дюйма / 6 x 3 дюйма
  • Высокая удельная мощность (до 22 Вт/дюйм³)
  • Минимальная нагрузка не требуется
  • Совместимость с оборудованием формата 1U
  • Пиковая мощность - 400/530 Вт в течение 10 секунд
  • Гарантия 5 лет

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE300-12-CCMDS 300 12V / 25A
12V / 0.25A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE300-12-CNMDS 300 12V / 25A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE300-24-CCMDS 300 24V / 12.5A
12V / 0.25A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE300-24-CNMDS 300 24V / 12.5A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Производимая модель  
EFE400-12-CCMDS 399.6 12V / 33.3A
12V / 0.25A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE400-12-CNMDS 399.6 12V / 33.3A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE400-24-CCMDS 400.8 24V / 16.7A
12V / 0.25A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE400-24-CNMDS 400.8 24V / 16.7A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE300-12-ECMDS 300 12V / 25A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE400-12-ECMDS 399.6 12V / 33.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE300-24-ECMDS 300 24V / 12.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
EFE400-24-ECMDS 400.8 24V / 16.7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

EFE videos

Range Overview Video

Видеоролик о медицинском 400-ваттном ИП EFE400M

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

EFE Технические материалы

EFE В ньюсруме TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Читать статью

TDK-Lambda’s EFE300M digital power supplies meet latest medical approvals
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda