Данная линейка для установки на DIN-рейку разработана для надежной работы с классом безопасности изоляции Class II, что позволяет установку без заземляющего провода. Модули мощностью от 10 до 100 Вт имеют очень низкий профиль и могут устанавливаться в компактные шкафы, выдавая напряжения 5, 12, 15 или 24 В.
Модель | Мощность (Вт) | Выходные параметры | Исполнение | Статус | Наличие на складах | Просмотреть техническую документацию в PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
DSP10-5 | 7.5 |
5V / 1.5A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP30-5 | 15 |
5V / 3A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP60-5 | 35 |
5V / 7A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP10-12 | 9.96 |
12V / 0.83A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP30-12 | 25.2 |
12V / 2.1A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP60-12 | 54 |
12V / 4.5A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP100-12 | 72 |
12V / 6A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP10-15 | 10.05 |
15V / 0.67A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP30-15 | 30 |
15V / 2A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP60-15 | 60 |
15V / 4A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP100-15 | 75 |
15V / 5A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP10-24 | 10.08 |
24V / 0.42A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP30-24 | 31.2 |
24V / 1.3A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | |
DSP60-24 | 60 |
24V / 2.5A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
DSP100-24/C2 | 91.2 |
24V / 3.8A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | |
DSP100-24 | 100.8 |
24V / 4.2A |
Enclosed | ![]() |
Наличие |
![]() |
Dear visitor, our website is temporarily closed.